|
Der französische Automobilzulieferer Valéo hat aus Anlass mehrerer
Applikationen im Werk La Suze sur Sarthe den Sicherheits-Laserscanner S 3000 Standard als Maschinen-Vertikalabsicherung validiert. Neben der Sicherheitskategorie 3 gemäß EN 954-1 war die Möglichkeit des ungehinderten Maschinenzugangs für den Bediener das ausschlaggebende Argument. >> Valéo gehört mit über 9 Mrd. € Umsatz und mehr als 68.000 Mitarbeitern an knapp 130 Produktionsstätten in 26 Ländern zu den ganz Großen im Automobil- Zuliefermarkt. Das Produktprogramm – aufgegliedert in zehn einsatzspezifische Geschäftsbereiche – genießt einen Hightech-Ruf. Entsprechendes gilt für die Fertigung an den verschiedenen Standorten, die sich nicht nur neuester Produktionstechnologien bedient, sondern auch in der Sicherheitstechnik höchste Maßstäbe anlegt.
Manuelle Teilehandhabung erfordert freien Zugang Die bei Valéo mit dem S 3000 abgesicherten Maschinen erfordern ein manuelles Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. „Aus diesem Grund schied eine mechanische Schutzeinrichtung von vorneherein aus“, berichtet Thierry Pouchol von SICK France, der das Projekt betreute. Mit dem berührungslos wirkenden Sicherheits-Laserscanner S 3000 konnten zugleich der Arbeitsbereich abgesichert und die Maschinenleistung erhöht werden. Dank Konturüberwachung die erste Wahl für vertiklen Einsatz Ansprechzeit 60 ms, Auflösung 30 mm, Schutzfeldhöhe etwa 2 m und 450 mm Abstand zum Gefahr bringenden Maschinenbereich sind die Fakten der Anwendung bei Valéo. Praktisch möglich wurde dieser Lösungsansatz jedoch nur, weil der S 3000 die erforderliche Zusatzfunktion „Kontur als Referenz“ aufweist. Dadurch erst war die Zertifizierungfür den vertikalen Einsatz nach EN 61496-3 überhaupt möglich. Mit Hilfe dieser Funktion erkennt der Scanner zuverlässig, wenn ein Schutzfeldrand – in diesem Fall der Hallenboden – seine relative Position zum Scanner verändert. Auf diese Weise kann eine mechanische Dejustage des Scanners und somit ein eventuell offener Zugang zum Gefahr bringenden Bereich sicher erkannt werden. Weicht durch die Verstellung des Sensors in seiner Halterung die tatsächliche Kontur von der Referenzkontur ab, schaltet das Gerät die abzusichernde Anlage sofort ab. Damit bietet der S 3000 – für Valéo und andere Anwender – einen bis heute einzigartigen, veritablen Vorsprung bei der vertikalen Maschinenabsicherung.
|