| |
Bronx Taylor/Wilson, englischer Hersteller von Rohrbegradigungsmaschinen, schwört auf den ATM 60. Mehrere hundert Geräte wurden in den letzten Jahren verbaut und noch keines hat die rauen Einsatzbedingungen krumm genommen. >> „Optische“ Drehgeber besitzen viele positive Merkmale, sind aufgrund ihrer Codescheibe aus Glas aber relativ empfindlich gegen Vibrationen, Stöße oder Herabfallen. „Magnetische“ Drehgeber wie der ATM 60, bei dem Sensoren die permanentmagnetischen Elemente auf einer magnetischen Maßverkörperung abtasten, sind aufgrund dieses Funktionsprinzips wesentlich robuster. „Das war entscheidend für uns, denn jede unserer Maschinen ist mit zahlreichen Drehgebern ausgerüstet“, sagt John Dunn, Geschäftsführer des weltweit tätigen Unternehmens Bronx Taylor/Wilson.
Höhen- und Winkelregelung Sowohl geschweißte als auch nahtlose Rohre lassen sich nicht ohne größere Toleranzen fertigen. Müssen Rohre aufgrund ihrer Weiterverarbeitung besonders gerade sein – nur 1 mm Abweichung auf 1.500 mm oder gar auf 3.000 mm – ist dies ein Fall für die Rohrbegradigungsmaschinen von Bronx Taylor/ Wilson. Auf ihnen können Rohrdurchmesser zwischen 15 mm und 600 mm mit Vorschubgeschwindigkeiten bis maximal 3,3 m/s bearbeitet werden. Dabei durchlaufen die Rohre mehrere Rollensegmente, deren Druck das Rohr begradigt. Aufgabe der ATM 60 ist, die jeweilige Höhe der Rollen sowie ihren Winkel relativ zum Rohr zu regeln. Die Multiturn-Eigenschaft der Drehgeber wird durch mehrere Untersetzungsgetriebe mit aufgesetzten Magneten erreicht und die absolute Erfassung der mehrfach sich drehenden Rollen.
"Globaler" Geber Die hohe Robustheit des ATM 60 ist ideal für Maschinen, die weltweit ausgeliefert werden – vermeidet dies doch unnötige Reklamationen und Serviceeinsätze. „Sie halten den Stößen und Vibrationen, die mit diesem Prozess einhergehen, seit Jahren zuverlässig stand – und das rund um die Uhr, an sieben Tagen pro Woche, jahrein und jahraus“, sagt John Dunn. Hinzu kommt, dass die Geräte auch „ver-schiedene Sprachen sprechen“: durch die Kommunikationsprotokolle für Interbus, Profibus DP, CanOpen, DeviceNet und SSI ist die Möglichkeit der standar-disierten Übertragung digitaler Daten in die weltweit wichtigsten Feldbussysteme der Fabrikautomation möglich. Der ATM 60 ist das robuste Rotativ-Messsystem für Wege, Winkel, Positionen – und Rohre.
|
|