Seilzugencoder messenauch „um die Ecke“
In vielen Fällen, in denen Positionen erfasst oder Wege gemessen werden sollen, die Messstrecke aber „um die Ecke“ verläuft, sind die neuen Seilzugencoder der Baureihe BTF/PRF von SICK-STEGMANN eine präzise und dabei robuste Lösung.
>> Hebebühnen, Baumaschinen oder Krane sind typische Beispiele für Maschinen, deren Steuerungen exakte Positions- und Wegeinformationen benötigen – diese aufgrund von Gelenk- oder Scharniermechaniken aber keine durchgängige Führung aufweisen. Die neuen Seilzugencoder BTF/PRF – eine Kombination aus Seilzugmechanik und Encoder – sind die Lösung. Sie stehen für unterschiedliche Messlängen von 2 bis 50 m zur Verfügung – eignen sich also auch für kleinere Maschinen.
Trommelumdrehungen sind das Maß der Dinge
Beim Seilzugencoder wird ein rostfreies Stahlseil zwischen Anfangs- und Endpunkt auf einer Messstrecke bewegt und einlagig auf einer Trommel auf- oder abgewickelt. Die längenproportionale Anzahl der Trommelumdrehungen wird durch einen Encoder gezählt und in ein Messsignal umgesetzt. Dieses liefert – auch ohne präzise Linearführung – exakte Positions- und Wegedaten und so Informationen z. B. über die Plattformhöhe der Hebebühne, die Position der Baggerschaufel oder die eines Krangreifers. Damit solche anspruchsvollen Einsatzbedingungen spurlos am Gerät vorbeigehen, verfügen die Seilzugencoder u. a. über ein robustes Gehäuse in Schutzart IP 64, einen Schmutzabstreifer und eine Fettkammer für das Messseil.
Wahlweise mit Absolut- oder Incremental-Encoder
Entsprechend der favorisierten Drehzahlerfassung und der gewünschten Linearauflösung kann der Anwender zwischen Seilzugsystemen mit Absolut- oder mit Incremental-Encodern wählen. Mit der SSI-Schnittstelle, den Profibus-, CANopen- oder DeviceNet-Feldbustechnologien der absoluten bzw. den HTL-oder TTL-Schnittstellen der incrementalen Seilzugencoder steht für jede beliebige Anwendung die passende Schnittstelle für die Datenübertragung zur Verfügung. Breites Einsatzspektrum Die Typenvielfalt der BTF/PRF-Seilzugencoder eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von „A“ wie Apparatebau über Pressen, Spritzmaschinen, Hochregallager und Theaterbühnen, die Medizintechnik sowie Schleusen und Wehranlagen bis zu „Z“ – wie zahlreiche weitere Applikationen und Branchen.
>>Zurück zur Übersicht!