Suche   Starten
 
 
 
 
4 Top-Artikel Ausgabe 1/2004
Schneller schleusen, weniger Unfälle
Die Durchfahrt durch den Panama-Kanal, wohl eine der berühmtesten Wasserstraßen weltweit, ist schneller und sicherer geworden. 74 LMS erkennen Schiffe, die sich den Schleusen nähern; die spezielle Boat Detection Software erledigt den Rest... mehr

Mehr Leistungsfähigkeit und Intelligenz für Lichttaster
Ein neu entwickelter Sensor-Chip schickt sich an, die Welt der Automatisierungstechnik zu revolutionieren. Das erste Gerät mit der neuen Chiptechnologie, der Lichttaster WT 18-3, wird auf der Hannover Messe erstmals präsentiert. SICK insight sprach mit dem zuständigen Leiter Produktmanagement Wilhelm Schürmann über die Vorteile der neuen Technologie... mehr
Seilzugencoder messen auch "um die Ecke"
In vielen Fällen, in denen Positionen erfasst oder Wege gemessen werden sollen, die Messstrecke aber „um die Ecke“ verläuft, sind die neuen Seilzugencoder der Baureihe BTF/PRF von SICK-STEGMANN eine präzise und dabei robuste Lösung... mehr

Sicherheitsinspektionen an Maschinen und Anlagen
Komponenten alleine machen Maschinen nicht sicher – die sicherheitstechnische Gesamtlösung muss stimmen. Eine von SICK erstellte Statistik auf der Basis von mehr als 3.000 durchgeführten Inspektionen zeigt, dass fast jedes fünfte Sicherheitssystem nicht korrekt integriert wurde... mehr
 
Kontakt
Infoservice