Suche   Starten
 
 
 
 

"Sichere" Ladungssicherung mit Safety Muting System SMS

Damit beim Transport die Ware auf der Palette bleibt, wird sie vor dem Verladen gesichert - z. B. durch Horizontalbinder der Schweizer Firma Peter Born AG. Für höchstmögliche Sicherheit und die reibungslose Integration in automatische Transportbahnen sorgt das SMS (Safety Muting System) mit Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke MSLZ und integrierter Mutingfunktion.

>> Nur wenige Sekunden benötigt der bornbinder®-Horizontalbinder, um eine Palette vollautomatisch zu umschnüren. Diese Geschwindigkeit und die dabei auftretenden Bindekräfte stellen für Personen ein hohes Verletzungspoten-zial dar, wenn sie in die laufende Anlage eingreifen. Gleichzeitig sind viele Anwender, z. B. in der Getränkeabfüllung, auf automatische und kontinuierliche Prozesse ihrer Anlagen angewiesen. Um einen Horizontalbinder abzusichern und gleichzeitig in stationäre Fördertechnik-Systeme einbinden zu können ist es erforderlich, sowohl im Paletteneinlauf als auch im -auslauf eine Zugangssicherung mit Überbrückungsfunktion zu realisieren. An der von der Peter Born AG über einen Abfüllmaschinenhersteller an eine Belgrader Brauerei gelieferten Anlage wird ein SMS - Safety Muting System - eingesetzt.

Muting per Plug & Play

Die SMS-Montagekomponenten ermöglichen eine schnell installierbare und flexible Mutinglösung. Sicherheitstechnik der Kategorien 2 oder 4, optoelektronische Mutingsensoren sowie die Muting-Anzeigeleuchte können applikationsspezifisch konfiguriert werden. Am SMS der BIP-Anlage kommen die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke MSLZ mit integriertem Mutingmodul (MSM) sowie Mutingsensoren der Bau-reihe WL 23 zum Einsatz. Alle Komponenten sind vor Ort an einem stabilen und höhenverstellbaren Trägergestell flexibel montierbar und komplett verkabelt. Aufbau, Justage und Inbetriebnahme können so zeit- und kostensparend durchgeführt werden. Statt zahlreicher Einzelkomponenten unterschiedlicher Lieferanten erhält der Anwender ein auf seine Bedürfnisse ausgerichtetes Muting-System aus einer Hand.

>>Zurück zur Artikelübersicht
 
Kontakt
Infoservice