Suche   Starten
 
 
 
 

ICR 850: Data Matrix-Identifikation auf Leiterplatten

Mit zwei ICR 850 erfasst der Maschinenhersteller IPTE Germany GmbH aus Fürth im Durchlauf versetzt angeordnete Data Matrix Codes auf Leiterplatten. An die Maschinensteuerung angeschlossen sind die Lesegeräte über CDB-420-Anschlussmodule. Die Vorteile der Lösung: Zeitersparnis und gemischte Identifikation von 1D- und 2D-Codes.

>> Die ICR 850 sind am Einlaufband eines Nutzentrenners angebracht. Hier werden viele kleine Platinen (Einzelboards) aus einer Großplatine (Mehrfachnutzen) herausgeschnitten. Durch die Lesung des Data Matrix Codes auf den Mehrfachnutzen stellt IPTE sicher, dass die richtige Leiterplatte auf dem Transportband liegt, dass der Greifer in der Maschine mit der Leiterplatte übereinstimmt, und dass das richtige Bearbeitungsprogramm aktiv ist. Wird eine Platine erfasst, die im zuvor durchgeführten Prüfprozess als fehlerhaft erkannt wurde, wird diese anhand des Data Matrix erkannt und ausgeschleust.

Industriegerechtes Anschlussmodul

Zum Anschluss von stationären Barcodescannern und 2D-Code-Lesegeräten von SICK an das SICK-CAN-Scannernetzwerk, einen Host-Computer und eine SPS-Einheit wurde das kompakte Modul CDB 420 entwickelt. Es ist nur noch halb so groß wie die Vorgängerversion. Zudem bietet es mit Merkmalen wie zugentlasteten PG-Verschraubungen, IP 65 mit Standard-Scannerkabel, dem transparenten Deckel mit Blick auf die dahinter liegenden LED-Anzeigen und Schalterstellungen, der Montierbarkeit im geschlossenen Zustand sowie der Steckverbindung zur Service-Schnittstelle des Scanners weitere montage- und betriebswichtige Vorteile.

>>Zurück zur Artikelübersicht
 
Kontakt
Infoservice