Suche   Starten
 
 
 
 
5 Top-Artikel Ausgabe 2/2003
"Sichere" Ladungssicherung mit SMS - Safety Muting System
Damit beim Transport die Ware auf der Palette bleibt, wird sie vor dem Verladen gesichert - z. B. durch Horizontalbinder der Schweizer Firma Peter Born AG. Für höchstmögliche Sicherheit und die reibungslose Integration in automatische Transportbahnen sorgt das SMS (Safety Muting System) mit Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke MSLZ und integrierter Mutingfunktion... mehr
ICS 100 "fühlt" Getrieben auf den Zahn
Der österreichische Automobilzulieferer Magna Steyr überprüft mit dem Kamerasensor ICS 100 Oberfläche und Rundlauf von Zahnrädern für Massenausgleichsgetriebe... mehr


ICR 850: Data Matrix-Identifikation auf Leiterplatten
Mit zwei ICR 850 erfasst der Maschinenhersteller IPTE Germany GmbH aus Fürth im Durchlauf versetzt angeordnete Data Matrix Codes auf Leiterplatten. An die Maschinensteuerung angeschlossen sind die Lesegeräte über CDB-420-Anschlussmodule. Die Vorteile der Lösung: Zeitersparnis und gemischte Identifikation von 1D- und 2D-Codes... mehr
Ex-Schutz: Was sich durch ATEX geändert hat
Seit dem 1. Juli 2003 dürfen für explosionsgefährdete Bereiche nur noch Waren in den Verkehr gebracht werden, die der neuen Richtlinie 94/9/EG (ATEX) sowie anderen relevanten Normen entsprechen. Hieraus ergeben sich eine Reihe von Änderungen für Hersteller und Kunden... mehr
LMS 400 setzt neuen Maßstab
Objekte melden, Gegenstände klassifizieren, Konturen prüfen und Greifeinrichtungen steuern - der Einsatzvielfalt des neuen Lasermesssystems LMS 400, das erstmals auf der Messe SPS/IPC/Drives 2003 vorgestellt wird, sind im Bereich der Automatisierung keine Grenzen gesetzt... mehr
 
Kontakt
Infoservice