Suche   Starten
   
 
Magnetische Sicherheitsschalter
Vibrationen, unpräzise Führungen an trennenden Schutzeinrichtungen, hohe Anforderungen an die Beständigkeit im rauen Umfeld – die magnetischen Sicherheitsschalter der RE-Baureihe von SICK lösen Anforderungen, an denen andere Schalter scheitern.

Verpackungsmaschinen, Nutzentrenner, Druck- und Konfektioniermaschinen sind nur einige der Maschinentypen, deren Zugriffsbereiche häufig durch Hauben, Klappen oder Türen geschützt werden. Die magnetischen Sicherheitsschalter der RE-Baureihe sind die optimale Lösung zur sicheren Überwachung dieser Schutzkomponenten, da sie Toleranzen in Türführungen und Maschinenöffnungen meistern, rauen Umfeldbedingungen widerstehen sowie verschleiß- und wartungsfrei sind. Dadurch bieten sie nicht nur Sicherheit bis Performance Level „e“, sondern gewährleisten gleichzeitig eine hohe Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit. Das Produktportfolio umfasst Sensoren mit wahlweise 1 Schließer-/ 1 Öffnerkontakt in kubischer oder metrischer Ausführung, mit 2 Öffnerkontakten oder eine Variante mit 3 Öffnerkontakten und zusätzlicher Status-LED-Anzeige. Alle Sensoren benötigen keine individuelle Auswerteeinheit sondern können flexibel an alle passenden Sicherheitsschaltgeräte oder Sicherheits-Steuerungen angeschlossen werden.

Bei der steuerungstechnischen Einbindung bieten die sicheren Schaltgeräte, Steuerungen und Netzwerklösungen von SICK den zusätzlichen Mehrwert im System.
 
Kontakt
Infoservice
SICK informiert
*Teil 1 finden Sie in Ausgabe 2/2007