Suche   Starten
   
 
Zugangs- und Gefahrstellenabsicherung
Robustheit, einfache und kostengünstige Handhabung sowie Montage erzielen höchste Verfügbarkeit. Passendes Zubehör für Mutingapplikationen, wie z.B. Omega-Halter und teilmontierte Mutingarme, runden die neue Geräte- und Spiegel-Säulen-Familie von SICK ab.

Die robusten Gerätesäulen mit zwei Außennuten, neue Omega-Halter und teilmontierte Muting-Arm-Kits eignen sich für einen einfachen und kostensparenden Aufbau von klassichen Mutingapplikationen. Das spezielle Hohlkammer-Profil erlaubt den stabilen Aufbau bis 2400 mm Höhe.

Spiegelsäulen ermöglichen es, Lichtstrahlen umzulenken und so mehrere Seiten eines Zugangs oder einer Gefahrstelle mit nur einem Sicherheits-Lichtvorhang oder einer Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke zu überwachen.

Die Spiegel-Säulen der PM3-Baureihe stehen als Versionen mit Einzelspiegeln oder durchgängigem Spiegel bis 2.200 mm Höhe zur Verfügung.

Passendes Zubehör wie Ausgleichsplatte und zugehörige Dübel erleichtern die schnelle Bodenmontage und Ausrichtung der Geräte- und Spiegel-Säulen.
 
Kontakt
Infoservice
SICK informiert
*Teil 1 finden Sie in Ausgabe 2/2007