| |
Volumenmessung und Identifikation als eichfähige Paketlösung Zur Steigerung der Produktivität in der Paketabwicklung hat TNT Express das Depot in Neuss mit einem vollautomatischen DWS-System (Dimensioning, Weighing and Scanning) ausgerüstet. Als „Paketlösung“ kommen das geeichte Volumenmesssystem VMS520 und das Omniportal-Lesesystem OPS490 von SICK zum Einsatz.
>> Die verbesserte Leistungsfähigkeit resultiert aber nicht nur aus optimierten Abläufen, sondern auch aus der Möglichkeit, gegenüber jedem Kunden dessen tatsächlich umgeschlagene Paketzahlen und -volumina abrechnen zu können. Hinzu kommen verbesserte Sortier-, Bereitstellungs- und Distributionsabläufe im Depot, sowie eine verbesserte Prozesssicherheit, denn alle Pakete besitzen durch ihren Barcode, ihr Gewicht und ihre Dimensionen eine eindeutige Identität, wodurch sie gleichermaßen steuer- und rückverfolgbar sind.
Abrechnung tatsächlich erbrachter Leistungen
Für das sogenannte Revenue Recovery – also die Möglichkeit, Nachforderungen für tatsächlich erbrachte Logistikleistungen stellen zu können – sind eichfähige Systemkomponenten vorgeschrieben. Neben der Waage betrifft dies auch die Volumenerfassung. Mit dem VMS520 kommt im DWS ein Messsystem zum Einsatz, das von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig auf der Grundlage der Prüfparameter des Standards OIML R129 zertifiziert wurde. Der Skalenwert bzw. die Eichfehlergrenze liegt bei 0,5 cm – jeweils bezogen auf eine maximale Fördergeschwindigkeit von 2 Metern in der Sekunde. Bereits Objekte mit einer Kantenlänge ab 50 mm können „eichgenau“ gemessen werden. Damit kann das Messsystem in Kombination mit einer geeichten Waage sowie Barcodescannern in eichfähige Komplettsysteme integriert werden.
Sortersteuerung durch Omni-Scanner
Zur Identifikation der Pakete im Depot und zur Zielsteuerung der Sorteranlage wurde ein Barcode-Leseportal OPS490 in das DWS integriert. Das System besteht neben einer Auswerteeinheit aus mehreren Standardscannern der Baureihe CLV490. Die Scanner mit integriertem Echtzeit-Autofokus erzeugen etwa ein 800 mm x 800 mm großes Lesefeld, in dem immer mindestens ein Scanner das Barcodeetikett sicher liest. Die Auswerteeinheit steuert die Leseprozesse der Einzelscanner, verarbeitet Lesetor- und Weginformationen und ordnet die Barcodeinformationen den jeweiligen Objekten zu.
Bis zu 2.500 Pakete pro Stunde erfordern Echtzeit-Kommunikation
Sowohl das VMS520 als auch das OPS490 und das Wiegesystem übertragen ihre Daten per Ethernet an die Steuerung des Gesamtsystems und an das IT-Hostsystem des Depots. Dadurch stehen selbst bei hohem Paketaufkommen alle relevanten Informationen für die Sortierung und das Revenue-Recovery-Programm in Echtzeit zur Verfügung.
Nicht ganz so schnell, aber innerhalb weniger Monate, wird sich das DWS amortisieren – durch verbesserte Prozesse im Depot und die Möglichkeit, die tatsächlich erbrachten Transportdienstleistungen berechnen und ggf. Nachforderungen stellen zu können.
|
|