Suche   Starten
   
 
Weiterer Abstandsensor auf höchstem Niveau
Punktgenau distanzieren, Abstände einhalten, Anwesenheit abfragen – diese Aufgabenstellungen sind mit dem neuen Abstandsensor DS30 perfekt zu lösen. Kompakt wie eine Lichtschranke bietet das Gerät – unabhängig von der Objektfarbe – eine Tastweite von 2m sowie eine hochpräzise Hintergrundausblendung.

>> Mit dieser am Markt bislang einmaligen Kombination bricht bei der Abstandmessung ein neues „Lichtlauf“-Zeitalter an.

Präzise, schaltsicher, immer verfügbar

Der DS30 deckt Anwendungsfelder ab, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Bei der Fachbelegungskontrolle in der Lager- und Fördertechnik werden auch extrem verschmutzter Palettenfüße sicher erfasst. In Paketverteilzentren werden Pakete aller Größen und Farben auf Entfernungen bis 2m sicher detektiert, z. B. zur Triggerung von Barcodelesestationen. Selbst im rauen Umfeld der Gummi-, Papier- und Stahlindustrie ist dieser kleine Sensor mit seiner hohen Funktionsreserve vielseitig einsetzbar.

Neue Lichtlaufzeit mit perfekter Hintergrundausblendung

Im DS30 wurde erstmals eine Lichtlaufzeitmessung mit einem neuartigen elektronischen Auswerteverfahren realisiert. Die dadurch erreichte hohe Auflösung und Reproduzierbarkeit machen den DS30 selbst bei geringer Objektremission sehr präzise und zuverlässig. Absolut perfekt ist die Hintergrundausblendung – es gibt nichts, was die Abstandmessung mit dem DS30 stören könnte. Die ist besonders wichtig für Einsatzfälle, in denen der Sensor in den freien Raum ausgerichtet ist, z. B. an Förderanlagen oder Regalbediengeräten. Ob glänzende Metallstreben im Regalbau, vorbeifahrende Fahrzeuge mit Reflektoren oder Personal mit reflektierenden Warnwesten – Schaltfehler treten beim DS30 nicht auf.

Distanzmessung mit dem DS30 – denn sein technologischer Vorsprung ist nichts anderes als der Abstand zu einer zweitbesten Lösung.
 
Kontakt
Infoservice
Fachbeitrag