Suche   Starten
   
 
Präzision bis in die „belle étage“
Keine Stufen, keine Stolperstellen – beim Aufzugshersteller OSMA-Aufzüge gewährleisten Incremental-Encoder DKS40 den etagenbündigen Halt von Kabinen.

>> Das Osnabrücker Unternehmen OSMA-Aufzüge Albert Schenk GmbH & Co. KG zählt mit einer Fertigungskapazität von 800 Neuanlagen pro Jahr und 16.000 Wartungsverträgen im Aufzugsservice zu den führenden Herstellern von Personen- und Panoramaaufzügen, sowie Aufzugssystemen für Betten, Automobile oder Lasten nahezu jeder Art. Ob Wohnhäuser, Bürogebäude, Alten- und Krankenheime, Kaufhäuser oder Industrieanlagen – überall wird Wert gelegt auf ein etagenbündiges Anhalten der Kabine. Der Grund: eine Unbündigkeit der Kabine zum Stockwerk kann zur Stolpergefahr werden. Insbesondere bei Gebrauch durch ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen muss diese Gefahr vermieden werden. Weiterhin kann auch bei Lastenaufzügen die nicht exakte Positionierung der Kabine beim Aus- und Einsteigen bzw. Be- und Entladen zu Gefährdungen durch Stolpern oder herabfallende Lasten führen.

DKS40 vermeidet Niveau-Unterschiede


Dank des Incremental-Encoders DKS40 ist es der OSMA-Steuerung möglich, die Kabine exakt mit der Etage bündig zum Anhalten zu bringen. Die derzeit von OSMA gewählte Auflösung beträgt 100 Impulse pro Umdrehung. Damit ergibt sich eine Auflösung von ca. 3 Impulsen/mm. Steigen die Anforderungen, sind alle Strichzahlen von 1 bis 2.048 Impulsen standardmäßig einprogrammierbar. Verschiedene Vorteile des Encoders hebt OSMA besonders heraus. Konstruktionsseitig passt das platzsparende Zink-Druckguss-Gerät bestens auf die separate Montageeinheit der Aufzugskabine. Mit einem Durchmesser von 50 mm sowie einer Bauhöhe von 42 mm ist der Geber so klein und kompakt, dass er von fremdem Wartungspersonal nicht mehr als „Fußsteige“ missbraucht werden kann. Das Anschlusskabel ist so positioniert, dass es eine knickfreie und schonende Verlegung in radialer oder axialer Richtung ermöglicht.

Auch für die Wartung und Modernisierung ideal

Die kompakte Bauform, die von OSMA im Test festgestellte, hohe Funktionssicherheit und die für sein Anwendungs- und Preissegment ungewohnte Qualität überzeugen die Konstrukteure der Neuanlagen ebenso wie die Servicetechniker in Wartung und Modernisierung. Im Falle eines Falles kann der DKS40 schnell und einfach getauscht werden.

Lifte sind grundsätzlich für ein Auf und Ab konzipiert – bei der Positioniergenauigkeit sorgt der DKS40 dafür, dass es nur aufwärts geht.
 
Kontakt
Infoservice
Fachbeitrag