Suche   Starten
 
 
 
 
Nachlaufmessung
Ist der Sicherheitsabstand zwischen einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung und dem Gefahrbereich nicht exakt auf den Nachlauf einer Maschine abgestimmt, nützt die eingesetzte Sicherheitstechnik nichts.

Die exakte Festlegung des Sicherheitsabstandes bedeutet Vermeidung von Nacharbeit und Optimierung der Sicherheit für Maschinenbauer und Maschinen-betreiber. Damit hier garantiert keine Fehler passieren, verlassen Sie sich bei diesen Messungen am besten auf die ausgebildeten Spezialisten von SICK.


SICK-Inspektionsstellen unterliegen den strengen Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17020 (DAT-I-003/01). Als Kunde genießen Sie damit jederzeit exakt geprüfte Sicherheit an Ihrer Anlage.
Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Verifizierte Messmethoden
  • Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO/IEC 17020 (DAT-I-003/01)
  • Überwachte Messmittel
  • Inspektionsdurchführung durch Sachkundige
  • Nachvollziehbare und dokumentierte Ergebnisse
 
Kontakt
SICK worldwide
Infoservice
Publikationen
Hintergrund
Produktfinder