Suche   Starten
 
Sicherheits-Einsichten
 
 

V300 Work Station: Neue Perspektiven in der Gefahrstellenabsicherung
  • Modernste Kameratechnologie
  • Intuitive Bedienung
  • Einfachste Integration
  • Eine Variante für alle Höhen (bis 1m x 1m)
  • Typ 2 und Typ 3
  • Keine Blindzonen
Ihr Nutzen:
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign
  • Mehr Variabilität in der Anwendung
Das V300 WS ist ein völlig neuer Sensor auf Basis innovativer Kameratechnologie, entwickelt zur Gefahrstellenüberwachung
an typischerweise rechteckigen Eingriffsöffnungen – mit nur noch einer Komponente, geschützt und platzsparend montiert in einer Ecke des Sicherheitsbereiches. Das „One sensor fits all sizes“-Konzept setzt der Typenvielfalt ein Ende – eine Variante deckt die unterschiedlichsten Sicherheitsbereiche bis zur Maximalgröße von 1 m ab.
 
Infoservice
Funktionsanimation
Detailliertere Produktinformationen