|
| |
Modular und anpassungsfähig: Sicherheits-Steuerungen Flexi
|
|
| |
Einfach modular, modular einfach
- Offen: Ein Standard-Modul für alle Sicherheitssensoren und -Kontakte
- Intuitiv: Auswahl der Sicherheitssensorik
- Leicht: Schaltungssimulation und Konfiguration am PC
- Direkt: Konfigurationseinstellung mit dem Schraubendreher am Modul
- Effizient: Ein Modul fungiert bereits als zwei Sicherheits-Schaltgeräte
Die Fakten
- Logikverknüpfungen wie bei einer Steuerung
- Integrierte Abschaltverzögerung
- Verschiedene Abschaltpfade und Subsystembildung
- Integration in Ihre Standard-Steuerung über Feldbus
- Kat. 4 (EN 954-1), SIL3 (IEC 61508)
Zwei Ausführungen: Flexi Classic
Konfiguration per Schraubendreher
- Mit einem Schraubendreher an der Gerätefront konfigurierbar
- Logikverknüpfungen wie bei einer Steuerung (Und/Oder/Muting/Bypass/Reset/Schützkontrolle)
- Modularer Aufbau: die Steuerung wächst mit der Applikation, optimale Granularität (8 ... 144 I/Os)
- Frei skalierbar durch Module mit Transistorausgängen und Relaiskontakten
- Integration in Standard-Steuerungen über Feldbus: CANopen, PROFIBUS-DP, DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP
Ausblick Flexi Soft
Konfiguration per Software
- Konfiguration über intuitiv bedienbare Software mit grafischer Benutzeroberfläche
- Funktionsblockbasierter Logikeditor mit umfangreicher Bibliothek zertifizierter Funktionsbausteine
- Modularer Aufbau: die Steuerung wächst mit der Applikation, optimale Granularität (8 ... 144 I/Os)
- Frei skalierbar durch Module mit Transistorausgängen und Relaiskontakten
- Schnelle Ansprechzeiten durch Fast-Shut-Off-Funktionalität
- Leichter Gerätetausch durch Speicherstecker-Konzept
- Einfache Feldbusanbindung an alle gängigen Bussysteme und Netzwerke
|
|
|
 |
|