Suche   Starten
 
Sicherheitsengineering: einfach, schnell und direkt - jetzt mit Safexpert® 6.0
 
 
Mit Safexpert® 6.0 wurde auf die neueste Normenänderung reagiert.
Die EN 1050, die zentrale Norm für die Liste der Gefährdungen, wurde nun durch den harmonisierten Nachfolger EN ISO 14121-1 ersetzt.
Die Liste der Gefährdungen wurde überarbeitet und die Struktur der Gefährdungen wurde nun in Ursache und Folge geändert.
Diese Änderungen durch die neue Norm EN ISO 14121-1 wurden in Safexpert® 6.0 integriert. Bisherige Kunden können wie bisher ihren Prozess und Projekte updaten.
Safexpert® führt Sie systematisch, effizient und normgerecht zum CE-Zeichen. Wenn sich Normen oder Richtlinien ändern, dann aktualisiert SICK die Software entsprechend den neuen Anforderungen und stellt ein Update zur Verfügung. So können Sie das Programm und Ihre Projekte komfortabel und richtlinienkonform aktualisieren.

Die wichtigsten Änderungen in Safexpert® 6.0:

  • Gefährdungsliste gemäß EN ISO 14121-1 (Nachfolger der EN 1050)
  • Bei den einzelnen Gefährdungen Querverweise auf die alte und neue Maschinenrichtlinie
  • Export von ausgewählten Berichten als Excel-Tabelle
 
Infoservice
Detailliertere Produktinformationen