Suche   Starten
 
Auch draußen lauern Gefahren
 
 

Aber kein Problem – es gibt das weltweit erste Outdoor-Sicherheits-Scannersystem OS2000

  • Erstes für den Außeneinsatz zugelassenes, sicheres Laserscannersystem der Welt
  • Patentrechtlich geschütztes Funktionsprinzip, entspricht den Anforderungen des Performance Level d nach EN ISO 13849-1 sowie SIL2 nach EN 62061 IEC
  • Einsatz für Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +50 °C, zuverlässig auch bei Schnee oder Regen
  • Reichweiten bis 20 Meter
  • Flexible Schutzfelder
  • Zur Verfügung stehen: IP-67-geschützte Laserscanner mit Scan-Winkeln von 100° oder 180°
  • Einfache Einbindung in die Anlagensteuerung
  • Intelligente Anbindung an Bussysteme
  • Einfach erweiterbar, z. B. Not-Halt-Funktion integriert
Exemplarische Anwendungsfelder:
  • Tür- und Torabsicherung
  • Krananlagen
  • Unbemannte Fahrzeuge
  • Schifffahrtseinrichtungen wie Klappbrücken oder Schleusen
  • Gleiskörper/Fördereinrichtungen
  • Bereichsabsicherungen
 
Infoservice
Detailliertere Produktinformationen
Sicheres Scannersystem OS2000