Suche   Starten
 
M4000 Muting-Arme
 
 

Produkteigenschaften
  • Muting-Sensorhalterungen zur Montage an M4000-Gehäuseprofil bzw. -Gerätesäule mit aussenliegenden Montagenuten
  • Erhältlich für 2-Sensor Kreuz-Muting / 4-Sensor Parallel-Muting
  • Kits vormontiert mit Sensoren/Reflektoren
Kreuz-Muting
2 x Muting-Arm aktiv: 2 x WL100-P1439 vormontiert in
fixer Position und M12 Winkelstecker vormontiert
2 x Muting-Arm passiv: 2 x Reflektor P250 vormontiert in
fixer Position
Parallel-Muting
2 x Muting-Arm aktiv: 4 x WL100-P1439 vormontiert in
fixer Position und M12 Winkelstecker vormontiert
2 x Muting-Arm passiv: 4 x Reflektor P250 vormontiert in
fixer Position
Applikationen
  • Absicherung von Zugängen, Gefahrstellen, Entry/Exit- und Muting-Applikationen
Kundennutzen
  • Sichere, einfache und schnelle Montage via Rhombus-Nutensteinen
  • Hochflexibles Muting-System mit 4 Freiheitsgraden: Muting-Arm höhenverstellbar und kippbar um die eigene Achse, Sensorhalter verschiebbar innerhalb der Langlöcher und verdrehbar um y-Achse
  • Überschaubare Anzahl an vormontierten Kits
  • Vormontierte Kits mit Sensoren und Reflektoren in Fixposition beinhalten Aktiv- und Passivseite als Set
  • Keine Verdrahtung der Passivseite erforderlich
 
Infoservice
Detailliertere Produktinformationen