Suche   Starten
 
Sichere Positionsüberwachung – einfache Integration: Induktiver Sicherheitsschalter IN4000 Direct
 
 

Mag es auch, wo es rau zugeht
  • Induktiver Sicherheitsschalter ohne separaten Betätiger
  • Typischerweise eingesetzt für sichere Positionserkennung z. B. Überwachung einer beweglichen Schutzeinrichtung
  • Detektiert An- bzw. Abwesenheit von Metall
  • Bis zu SILCL 3 gemäß EN 62061
  • Einfache Montage und Justage
  • Zwei sichere Halbleiterausgänge (OSSD) zur einfachen Integration ins System
  • Sicherheitsschalter mit LED-Statusanzeige
  • Einsetzbar unter rauen Umgebungsbedingungen (IP 67)
 
Infoservice
Detaillierte Produktinformationen