- Not-Halt-Taster ermöglichen, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen, daher sind sie wichtige Komponenten in einer sicherheitstechnischen Gesamtlösung
- Entsprechen den relevanten Normen EN ISO 13850 (EN418) und EN 60947-5-5
- Ein- oder Aufbauversionen
- Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung und mit Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Zur Entriegelung bietet die ES21-Baureihe Lösungen mit Schlüssel oder Drehknopf
Bei den Einbauversionen überwacht ein zusätzliches Kontaktelement die sichere Verbundung zwischen Not-Halt-Taste und Schaltkontakten.
Die Not-Halt-Taster ES21 - weitere Bausteine für attraktive Sicherheitslösungen von SICK.