Suche   Starten
 
Sicherheit ist ein Unternehmenswert - Anlagenbegehung mit Sicherheits-Experten von SICK
 
 

SICK bietet Ihnen mit dem neuen Service „Anlagenbegehung“ eine Dienstleistung, mit der Sie sich eine einfache und schnelle Einschätzung des aktuellen Sicherheitsstatus Ihrer Maschinen und Produktionsanlagen verschaffen können:
  • Ermittlung, Erfassung, Dokumentation und Priorisierung der wichtigsten Sicherheitsaspekte (nach ihrem Risikopotential) an den Maschinen und Anlagen Ihres Produktionsbetriebes
  • Abgabe von Empfehlungen für eine wirksame Sicherheitsstrategie und konkrete Vorschlage zur Verbesserung der Maschinensicherheit

Ein schlecht zugänglicher Not-Halt-Taster, ein fehlender Hintertretschutz, eine prozessverbessernde „Optimierung“ einer Schutzeinrichtung - manchmal sind es Kleinigkeiten, ein anderes Mal gravierende Mängel, die eine eigentlich abgesicherte Maschine trotzdem gefährlich machen. Durch die Anlagenbegehung mit einem Sicherheitsspezialisten und die Umsetzung der konkreten Vorschläge zur Verbesserung der Maschinensicherheit lassen sich Verletzungsrisiken für die Mitarbeiter und Haftungsrisiken für die Unternehmensverantwortlichen erkennen und vermeiden.

Zurück zu „Neuheiten“
 
Infoservice