|
Aus modernen Hochregallagern sind Regalbediengeräte nicht mehr wegzudenken. Sie lagern Waren ein und aus - und das in auch großen Höhen. Sie fahren mit hohen Geschwindigkeiten und müssen genau positioniert werden um die Ware in das richtige Regalfach einzulagern oder sie daraus zu entnehmen.
Bei der automatischen Steuerung werden alle Bewegungen des RBG vom Lagersteuerrechner koordiniert. Die Datenübertragung kann dabei über Datenlichtschranken (Infrarot) erfolgen.
Folgende SICK-Produkte erfüllen die Anforderungen an moderne Sensorik zur Positionierung des RBG und zur Datenübertragung in höchstem Maße: Positionsfinder DMP3 Für die Feinpositionierung des Lastaufnahmemittels
des RBGs ist der neue Positionsfi nder DMP3 die perfekte und auch einzigartige Lösung. Entfernungsmessgerät DME4000 Für die perfekte Positionserfassung des RBG in der Gasse ist das neue Laser-Entfernungsmesssystem DME4000 ideal. Es bietet Reichweiten bis 220m, eine integrierte Geschwindigkeitsüberwachung sowie Multifunktions-Schaltausgänge, z. B. für vorgegebene Distanzwerte oder eine Vorausfallmeldung. Dank eines Temperaturbereichs von +55°C bis -40°C kann das DME4000 auch in Tiefkühl-Lageranlagen eingesetzt werden. Distanzsensor DS30 Für die Fachbelegtkontrolle ist der neue Distanzsensor DS30 zuständig - mit seinen zwei Schaltausgängen auch bei zweifach tiefen Lagerfächern.
Der Messbereich reicht von 200 bis 2.000 mm und er verfügt über eine präzise Hintergrundausblendung bis 150 m. Datenübertragungs-Lichtschranken ISD400 Die Kommunikation zum RBG übernimmt die neue Datenlichtschranke ISD400. Kompakt in ihren Abmessungen und ausgerüstet mit einem aussagefähigen Display bietet die ISD400 ein hohes Maß an Bedienfreundlichkeit bei der Parametrierung, Ausrichtung oder bei Statusabfragen.
|