Suche   Starten
 
Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
 
 

SICK-Sensorik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, tausendfach bewährt im harten Produktionsalltag.
Ihr Vorteil ist unser Anliegen.
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige Sensorik
  • Hygienischer Prozess durch geeignetes Sensorgehäusematerial und -design
  • Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel – zertifiziert durch unabhängige Institute
Die Sensorbaureihen für „Food & Beverage“ wurden speziell nach Ihren Anforderungen entwickelt. Überzeugen Sie sich vom idealen Mix der Produktleistungen und -eigenschaften.

Saubere Leistung - Kleiner, härter, besse!
Lichtschrankenfamilie W4-3S INOX

  • Pin-Point LED
  • Ohne Einsteller
  • Teach-In über Leitung
  • Robustes Gehäuse aus V4A / 316L mit innenliegenden M3 Gewindebohrungen
  • Erfüllt höchste Anforderungen an Dichtigkeit und Reinigbarkeit
Robust und leistungsstark:
Induktive Sensoren IMF12, IMF18
  • Äußerst robustes Gehäuse: Mix aus Edelstahl 316L/1.4404 und FDA-zertifiziertem Kunststoff
  • Trotzt auch härtesten Belastungen im Alltag
  • Extrem wasserdicht, Schutzart IP 68 + IP 69K
  • Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +80° C, kurzzeitig bis +100 °C
  • Beständig gegen industrielle Reinigungsmittel gemäß Ecolab und Johnson Diversey
Kompakt und bündig:
Lichtschrankenfamilie MH15V
  • Kürzestes M18-Gehäuse, Edelstahl (316L/1.4404) im Wash-down-Design für effiziente Reinigung
  • Widersteht hoher Luftfeuchtigkeit und chemischen Reinigungsprozessen mit hohen Wasserdrücken (IP 68 / IP 69K)
  • Beständig gegen industrielle Reinigungsmittel gemäß Ecolab und Johnson Diversey
Überlegenheit im Detail:
Lichtschrankenfamilie V18V
  • Patentierte Empfindlichkeitseinstellung per Touch-Teach
  • Komplette Lichtschranken-Baureihe mit Einweg- und Reflexions-Lichtschranken
  • Reflexions-Lichttaster mit bis zu 800 mm Tastweite
  • Extrem wasserdicht (IP 68 / IP 69K)
  • Edelstahl (316L/1.4404) und FDA-zertifizierte Kunststoffe
  • Erweiterter Temperaturbereich bis +100 °C
  • Beständig gegen industrielle Reinigungsmittel gemäß Ecolab und Johnson Diversey
  • Wash-Down-Design für effiziente Reinigung
 
Lichtschranken W4-3S INOX
Induktive Sensoren IMF
Lichtschranken MH15V
Lichtschranken V18V