Suche   Starten
 
ABSOLUT ENCODER IN NEUER DIMENSION
 
 
AFS/AFM60
  • Hochauflösender Absolut Encoder mit 30 Bit (18 Bit Singleturn, 12 Bit Multiturn)
  • Klemm- und Servoflansch
  • Mechanisches Getriebe
  • Anzahl der Schritte, 0-Punkt und Off-Set programmierbar
  • Temperaturbereich -20°C bis +100°C
  • Anschlusstechnik: Stecker M12 und 23, steckbarer Kabelabgang in radialer und axialer Richtung
  • Sehr gute Rundlaufeigenschaften aufgrund hohem Lagerabstand (30mm)
  • Sehr kompakte Abmessungen (Bautiefe von nur 30mm)
  • Präzise optische Abtastung
  • Flexibler Einsatz durch programmierbare Version
  • Schutzart IP67 (Gehäuse) IP65 (Welle)

Zurück zu "Neuheiten"
Weitere Informationen zum Unternehmen SICK|STEGMANN finden Sie hier