Suche   Starten
 
OD Precision - denn Sie wollen es ja genau wissen
 
 

OD Precision - Präzision ist Tradition, auch in der 5. Generation der Displacemant-Sensoren
  • Verbesserte Genauigkeit, Linearität und feinste Auflösung
  • Material-optimierte Messalgorithmen
  • Acht Varianten von Sensorköpfen für fünf unterschiedliche Messbereiche
  • Versionen mit extrem kleinem als auch breitem Lichtfleck bei kürzeren Messdistanzen verfügbar
  • Nutzung der Sensorköpfe mit oder ohne (via RS422) Auswerteeinheit möglich
  • Verrechnung von bis zu drei Optikköpfe bei Nutzung der Auswerteeinheit für z.B. Planaritäts- oder Dickenmessungen
OD Precision: Die richtige Entscheidung, wenn es um die µm-genaue, abstandmessende Qualitätskontrolle, Feinpositionierung oder Klassifikation von Objekten geht.

 
Produktfinder