Suche   Starten
 
DT50
Abstandsensor mit Analogausgang
 
 
  • HDDM - modernste Lichtlaufzeittechnologie
  • Messbereich 200 ... 10.000 mm
  • 4... 20 mA Analogausgang + zusätzlich 1x PNP Schaltausgang
  • Display mit intuitiv bedienbarer Menüführung
  • Fremdlichtsicher bis 40 klux
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +65°C
  • Robustes Druckguss-Zinkgehäuse

Zurück zu „Neuheiten“
 
Infoservice
Produktfinder