Suche   Starten
 
Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft
2D-Codeleser ICR840-2, NEU! ICR845-2 und ICR85x-2
 
 

So vielfältig wie die Applikationen: Image Code Reader ICR84x-2
Die neue Gerätegeneration der 2D-Codescanner ICR 84x-2 wurde jetzt neu um die ICR845-2-Baureihe ergänzt. Diese junge Generation kombiniert schnelle Rechnerleistung der neuesten Technologie mit hochwertigen Matrix-Sensoren. Industrietaugliches IP-65-Gehäuse, eingebaute Beleuchtung, komfortable Bildaufnahme und die Dekodierung mit schneller Bild- und Datenausgabe über standardisierte Schnittstellen ermöglichen einen raschen Einsatz in vielen Applikationen.
Der ICR840-2 auf einen Blick:
Großes Lesefeld und hohe Auflösung durch 1,3-Megapixel-Technologie
  • CMOS-Matrix-Sensor mit 1,3 Megapixel
  • Bildfrequenz 25 Hz bei Nutzung des vollständigen Lesefeldes und bis zu 200 Hz bei reduziertem Lesefeld
  • Schärfentiefe auflösungsabhängig bis zu 100 mm
  • Kleinste Auflösung 0,1 mm
  • Verschiedene optische Varianten
Typische Ensatzgebiete des ICR840-2
  • Automobilindustrie (z. B. Identifikation im Motorenbau)
  • Elektronikindustrie (z. B. Identifikation von Bauteilen und Leiterplatten, Wareneingangskontrolle)
  • Pharmazeutische Industrie (z. B. Identifikation von Faltschachteln und Beipackzetteln,Tracing von Blisterpackungen)
  • Qualitätsprüfung der Codes
  • Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen
  • Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Jetzt NEU! Der ICR845-2 auf einen Blick:
Schnelle Dekodierung bei hohen Transportgeschwindigkeiten
  • WVGA-CMOS-Matrix-Sensor mit Global Shutter und 752 x 480 Pixel
  • Aufnahme von bis zu 60 Bildern pro Sekunde
  • Hohe Bildfrequenz von 60 Hz zur sicheren Identifikation von schnell bewegten Objekten
  • „On the fly“-Identifizierung auch bei hohen Transportgeschwindigkeiten
Typische Ensatzgebiete des ICR845-2
  • Pharmazeutische Industrie (z. B. Identifikation von Tablettenverpackungen, Blistern und Beipackzetteln)
  • Elektronikindustrie (z. B. Identifikation von Bauteilen und Leiterplatten, Wareneingangskontrolle)
  • Verpackungsindustrie (z. B. Identifikation von Lebensmittelverpackungen)
  • Dokumenten-Handling (z. B. Identifikation von Briefen in Kuvertiermaschinen)
  • Automobilindustrie (z. B. Teile-Identifikation)
  • Sichere Dekodierung bei hoher Transportgeschwindigkeit
  • „On the fly“-Identifizierung
  • Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
1D-Code- und 2D-Code-Lesetechnik mit integrierter Laserbeleuchtung - Baureihe ICR85x-2
Die Gerätefamilie ICR85x-2 basiert auf modernster Rechnertechnik, kombiniert mit einem innovativen Beleuchtungskonzept. Die integrierte Laserbeleuchtung erzeugt eine intensive, homogene Beleuchtungslinie, die Mehrprozessor-Architektur ist Grundlage für ein leistungsfähiges Komplettgerät.
Der ICR85x-2 auf einen Blick:
  • ICR850-2: große Lesefeldhöhe von 80 mm
  • ICR852-2: Auflösung bis 0,10 mm ermöglicht kleinste Zellgrößen oder Modulbreiten
  • ICR855-2: Scanfrequenz bis 45 kHz für hohe Transportgeschwindigkeit
  • Laserbeleuchtung mit Wellenlänge 650 nm erzeugt optimale Lichtverhältnisse
  • Ethernet-Schnittstelle für ein zukunftsweisendes Buskonzept
Ihr Nutzen:
  • Reduzierte Kosten durch ein Komplettgerät mit integrierter Beleuchtung
  • Dekodierung von Barcodes und 2D-Codes mit einem Gerät und einer Einstellung
  • Einfache Konfiguration mit bewährter Bedienoberfläche
  • Omnidirektionale Lesung von Barcodes und 2D-Codes
  • Problemlose Erweiterung von Produktionslinien auf 2D-Technologie, da Anschluss und Ansteuerung identisch sind zur SICK-Barcode-Lesetechnik
 
Infoservice
Beispielhafte Applikationen mit ICR84x-2
Beispielhafte Applikationen mit ICR85x-2