- Mit CAN-Bus und als Variante mit Ethernet-Schnittstelle verfügbar
- Einfache Parametrierung, hohe Leseleistung und integriertes Ethernet-Gateway
- SchnelleTaktfrequenzen
- Optionale Optikfenster aus Kunststoff, daher auch geeignet für Einsatz in Food&Beverage
- Auch als Schwingspiegelversion verfügbar
- Scanfrequenz von 1.200 Hz
- Unerreicht einfaches Bedienkonzept für Inbetriebnahme
Mit der neuen Anschlussbox CDF600 kann der CLV630 – wie auch alle anderen Barcodescanner der CLV6xx-Baureihe – einfach in Profibus DP-Netzwerke integriert werden.
Übrigens: Die CLV6xx Produktfamilie ist anschlusstechnisch kompatibel zur Baureihe CLV42x-CLV45x. Ein Umstieg ist also einfach möglich.
Einsatzbereiche:
- Verpackungsindustrie
- Nahrungs-/Genussmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Logistik
- Lager- und Fördertechnik