|
Die Netzwerk-Lösungen von SICK sind ausgelegt für Maschinen und Anlagen mit hohem Vernetzungsgrad und programmierbaren Steuerungen.
Die Module dieser Serie ermöglichen die Anbindung und Auswertung sicherheitsrelevanter Komponenten in Bussystemen bis hin zur Lösung von kompletten sicherheitstechnischen Applikationen.
|
 |
System- und Anwendervorteile
- Für Sicherheitsaufgaben bis Kat. 4 (EN 954) bzw. SIL3 (IEC 61508)
- Für schaltschranklose Sicherheitsautomatisierung Ausführung in IP 67 bzw. IP 65
- Offene Gerätetechnologie zur Anschaltung unterschiedlicher Sensorsysteme
- Optimierte Anschaltung für berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen von SICK
- Durchgängige Konfiguration und Diagnose für Sensoren sowie Busmodule
|
Netzwerk-Lösungen
|