Suche   Starten
 
Sicherheits-Steuerungen
 
 
Wenn Sie Ihre Anlage komfortabler als mit konventioneller Relaistechnik verschalten wollen, heißt die Lösung: sens:Control - sichere Steuerungslösungen von SICK.
Mit diesen Sicherheits-Steuerungen lassen sich sowohl zwei unabhängige als auch voneinander abhängige, komplexe Sicherheitsapplikationen lösen.


Modulare Sicherheits-Steuerung Flexi Classic
  • Optimale Einbindung der SICK-Sicherheitsgeräte
  • 50%ige Reduzierung im Schaltschrank
  • Einfache Funktionseinstellung mittels Drehschalter (keine Software erforderlich)
  • Erhebliche Reduzierung der Verdrahtung
  • Relaiserweiterung
  • PROFIBUS- und DeviceNet-Einbindung

Mehr zu Flexi Classic
-------------------------------------------------------------------------------------
Modulare Sicherheits-Steuerung Flexi Soft
  • Konfiguration über intuitiv bedienbare Software mit grafischer Benutzeroberfläche
  • Funktionsblockbasierter Logikeditor mit umfangreicher Bibliothek zertifizierter Funktionsbausteine
  • Modulare Aufbau: die Steuerung wächst mit der Applikation, optimale Granularität (8 ... 144 I/Os)
  • Frei skalierbar durch Module mit Transistorausgängen und Relaiskontakten
  • Schnelle Ansprechzeiten durch Fast-Shut-Off-Funktionalität
  • Leichter Gerätetausch durch Speicherstecker-Konzept
  • Einfache Feldbusanbindung an alle gängigen Bussysteme und Netzwerke

Mehr zu Flexi Soft
------------------------------------------------------------------------------------
Kompakte Sicherheits-Steuerungen UE440/470
  • Für komplexe Anwendungen unterhalb aufwändig programmierbarer Sicherheits-SPS
  • Vorgefertigte Funktionsblöcke für unterschiedliche Applikationen
  • Erweiterte Funktionen für Pressenanwendungen
  • Kommunikations-Schnittstellen für intelligente SICK-Sicherheitssensoren, z. B. Lichtvorhang C4000, Mehrstrahl-Lichtschranke M4000, Laserscanner S3000/S300
  • 15 Sicherheitseingänge / 2 Sicherheits-Halbleiterausgangspaare

Mehr zu UE440/470
---------------------------------------------------------------------------------------
Sicherheits-Remote-Steuerungen UE4427 und UE4457
  • Dezentrale Sicherheitsautomatisierung ohne Schaltschrank direkt vor Ort
  • Stand-alone-Betrieb – ohne weitere Sicherheits-Steuerung, oder auch Betrieb im Netzwerkverbund möglich
  • Fast-Shut-Off-Funktion – extrem schnelle Reaktionszeiten (8 ms) egal ob Stand-alone oder im Netzwerkverbund. Zur Minimierung von Sicherheitsabständen zwischen Schutzeinrichtung und Gefahrstelle
  • Kostengünstige Sicherheitslösungen mit Safety Enable – Standard-SPS steuert die Sicherheitsausgänge der UE4427/UE4457, keine weitere sichere Steuerung nötig

Mehr zu UE4427 und UE4457
---------------------------------------------------------------------------------------
Flexible Sicherheits-Steuerung UE4470
  • Frei konfigurierbare, flexible Sicherheits-Automatisierung mittels zertifizierter Funktionsblöcke für Logik und applikationsspezifische Anwendungen
  • Auswertung und logische Verknüpfung von Sicherheitssensoren und -Aktoren
  • 128 Funktionsbausteine
  • 16 Sicherheitseingänge / 8 Sicherheitsausgänge
  • Netzwerkfähig, flexibel erweiterbar mit dezentralen E/A-Einheiten in IP 20 oder IP 67

Mehr zu UE4470
 
Infoservice
Produktfinder