Mit den Auswertegeräten der UE10-Serie steht Ihnen eine umfangreiche Produktfamilie zur sicheren Weiterverarbeitung der Ausgangssignale zur Verfügung. Die Sicherheits-Relais der UE10-Serie ermöglichen die Anbindung an taktile und optoelektronische Sicherheitskomponenten.
- Für alle Sicherheitsaufgaben von Kategorie 2 bis 4 nach EN 954-1
- Sicherheits-Relais der UE10-Serie verbinden die Vorteile von klassischen Relais mit modernster Schalttechnik
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch logische Funktionsverknüpfungen
- Schnelle werkzeugfreie Montage/Demontage durch austauschbare Steckklemmen (optional)
- Kodierte Ausführung für alle Steckplätze (Vertauschen ausgeschlossen)
- Komfortable und sichere Verkabelung
- Reduzierte Kosten für die Lagerhaltung, da nur ein Gerät erforderlich ist