Mit Safexpert gelangen Sie systematisch, effizient und normgerecht zum CE-Zeichen. Wenn sich Normen oder Richtlinien ändern, dann aktualisiert SICK die Software entsprechend den neuen Anforderungen und stellt ein Update zur Verfügung. So können Sie Programm und Projekte komfortabel und richtlinienkonform aktualisieren.
In sieben Schritten werden Sie durch das Konformitätsverfahren geführt. Das Programm hilft Ihnen bei der Analyse der Gefährdungen sowie bei der Risikobetrachtung. Die Informationen zum Konformitätsprozess gemäß Maschinenrichtlinie sind strukturiert aufbereitet. In der Software hinterlegte Richt-linien und Normenpakete stellen sicher, dass Sie stets alle erforderlichen Informationen parat haben.
Die Dokumentation wird vereinfacht. Die Software überträgt alle Ihre Eingaben automatisch in die relevanten Berichte. Hinterlegte Berichte und Checklisten unterstützen Sie dabei, die Dokumentation entsprechend den Anforderungen der Maschinenrichtlinie durchzuführen.
Die wichtigsten Neuerungen in Safexpert 6.0
- Gefährdungsliste gemäß EN ISO 14121-1
- Bei den einzelnen Gefährdungen Querverweise auf die alte und neue Maschinenrichtlinie
- Export von ausgewählten Berichten als Excel-Tabelle
Der Nachfolger der EN 1050 ist die EN ISO 14121-1. Die neue Norm mit den Gefährdungslisten ist harmonisiert und muss für den Konformitätsprozess gemäß Maschinenrichtlinie angewendet werden. Die Änderungen wurden in Safexpert 6.0 integriert und die neue Gefährdungsliste ist enthalten. Bestehende Projekte können bequem auf die neuen Anforderungen umgestellt werden.
Der NormManager
Sie haben es satt, ständig nach den neuesten Normen und Richtlinien zu suchen und die wichtigen Informationen dennoch nicht zu finden? Sie finden die Masse an Informationen unübersichtlich? Es kostet Sie viel zu viel Zeit, auf dem Laufenden zu bleiben? Mit dem NormManager sparen Sie Zeit und bekommen den Blick für das Wesentliche.
>NormManager