|
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken-System L4000
|
 |
Merkmale |
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L41
|
 |
Merkmale
- universelle Verwendung bis Typ 4 in Kombination mit den sicheren Steuerungslösungen von SICK
- Reichweite bis 60 m
- zylindrische Bauform mit M18 bzw. M30
- hohe Verfügbarkeit in rauer Umgebung
- Betriebsumgebungstemperatur -40 °C... +55 °C
- Schutzart IP 67
|
|