|
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L21
|
 |
Merkmale
- universelle Verwendung bis Typ 2 in Kombination mit den sicheren Steuerungslösungen von SICK
- Reichweite bis 60 m
- Kompakte Bauformen (M18, M30)
- hohe Verfügbarkeit in rauer Umgebung
- Betriebsumgebungstemperatur –40 °C... +55 °C
- Schutzart IP 67
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L27
|
 |
Merkmale
- universelle Verwendung bis Typ 2 in Kombination mit den sicheren Steuerungslösungen von SICK
- Reichweite: typisch 25 m bis maximal 35 m
- Standardgehäuse
- Frontscheibenheizung
- gute sichtbare LED-Anzeigen
- Betriebsumgebungstemperatur –40 °C ... +55 °C
- Schutzart IP 67
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L28
|
 |
Merkmale
- universelle Verwendung bis Typ 2 in Kombination mit den sicheren Steuerungslösungen von SICK
- Reichweite: typisch 12 m bis maximal 18 m
- kompaktes Gehäuse
- gute sichtbare LED-Anzeigen
- hohe Verfügbarkeit gegen EMV-Störungen
- Betriebsumgebungstemperatur –40 °C ... +55 °C
- Schutzart IP 67
|
|