Suche   Starten
 
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
 
 
Berührungslos wirkende Zugangsabsicherung von Gefahrbereichen mit Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 2 und Typ 4.

Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken bestehen entweder aus selbsttestenden Sendern und Empfängern oder aus testbaren Sendern und Empfängern in Kombination mit einer Auswerteeinheit.
Einsatzbereiche
  • Einsatz an Robotern
  • Verarbeitungsmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Palettieranlagen
  • Hochregallagern
  • Transferstraßen
Produktfamilien
------------------------------------------------------------------------------------
L4000
  • universelle Verwendung bis Typ 4 in Kombination mit den sicheren Steuerungslösungen von SICK
  • zylindrische Bauform mit M18 bzw. M30
  • Reichweite bis 60 m
  • Temperaturbereich bis –40 °C



--------------------------------------------------------------------------------------
L2000
  • Typ 2, z.B. mit Flexi Classic
  • zylindrische und kubische Bauformen
  • Reichweite bis 60 m
  • Temperaturbereich bis –40 °C
------------------------------------------------------------------------------------
WSU/WEU26/2
  • Typ 4
  • rechteckige, robuste Bauform
  • große Reichweite

Details zu den Produkten
--------------------------------------------------------------------------------------
WS/WE12-2
  • Typ 2 mit LE20
  • Metallgehäuse
  • einsetzbar ab –40 °C
  • Infrarotlicht
  • fremdlichtunempfindlich

Details zu den Produkten
--------------------------------------------------------------------------------------
WS/WE18-3
  • Typ 2 mit LE20
  • Kunststoffgehäuse
  • sichtbares Rotlicht

Details zu den Produkten
-------------------------------------------------------------------------------------
WS/WE24-2
  • Typ 2 mit LE20
  • sichtbares Rotlicht
  • einsetzbar ab –40 °C
  • hohe Reichweite
  • Metallgehäuse

Details zu den Produkten
----------------------------------------------------------------------------------------
WS/WE27-2
  • Typ 2 mit LE20
  • sichtbares Rotlicht
  • einsetzbar ab –40 °C
  • Kunststoffgehäuse

Details zu den Produkten
------------------------------------------------------------------------------------
VS/VE18-2
  • Typ 2 mit LE20
  • zylindrische Bauform
  • sichtbares Rotlicht
  • Metallgehäuse

Details zu den Produkten
 
Infoservice
Produktfinder