Suche   Starten
 
Einstrahl-Lichtschranke WS/WE27-2
 
 
Merkmale
  • Integriete Heizung
  • Hohe Reichweite
  • Kunststoffgehäuse, ABS
  • Kompakte Baugröße
  • Rotlicht

Details zu den Produkten
 
Technische Spezifikation
  Typ   Typ 2 mit LE20  
  Anzahl Sensoren   6 Sensoren, mit LE20/LE20 Muting  
  Reichweite (typisch/maximal)   0 ... 25 m/35 m  
  Betriebsumgebungstemperatur   -40 ... +60 °C  
Infoservice
Produktfinder