Suche   Starten
 
Einstrahl-Lichtschranke WS/WE24-2
 
 
Merkmale
  • Integrierte Heizung
  • Hohe Reichweite
  • Zinkdruckgehäuse
  • Kompakte Baugröße
  • Rotlicht

Details zu den Produkten
 
Technische Spezifikation
  Typ   Typ 2 mit LE20  
  Anzahl Sensoren   6 Sensoren, mit LE20/LE20 Muting  
  Reichweite (typisch/maximal)   0 ... 40 m/50 m  
  Betreibsumgebungstemperatur   -40 ... +60 °C  
Infoservice
Produktfinder