Suche   Starten
 
Sicherheits-Lichtvorhang LGT
 
 
Sicherheits-Lichtvorhang zur Gefahrstellenabsicherung
Das LGT ist ein Sicherheits-Lichtvorhang nach IEC 61496, Typ 2 für sicheren Handschutz, z.B. an Holzbearbeitungsmaschinen, Verpackungsmaschinen, Fertigungsstraßen, Rundtaktmaschinen, Regalpaternostern, Palettierern sowie zur Tür- und Torabsicherung.

Eine komplette Lichtvorhangeinheit besteht aus Sendeeinheit, Empfangseinheit, Steuergerät und zwei Verbindungsleitungen.



Produktmerkmale des Sicherheits-Lichtvorhangs
  • Ansprechzeit weniger als 50 Millisekunden
  • Minimale Gehäusemaße: 10 mm x 30 mm
  • 2 Sensorpaare pro Steuergerät anschließbar
Zubehör für den Sicherheits-Lichtvorhang
  • Steuergerät LGTN (verschiedene Ausführungen)
  • Leitungen (verschiedene Ausführungen)
  • Schnapphalter
 
Technische Spezifikation
  Schutzfeldhöhe (mm):   150 - 900 (1800)  
  Reichweite (m):   0 - 6  
  Auflösung (mm):   30  
  Ansprechzeit (ms):   <= 50  
  Typ nach IEC 61496:   Typ 2  
  Schutzart:   IP 65  
Infoservice