Suche   Starten
 
Sicherheits-Lichtvorhang C2000
 
 
Wirtschaftlich denken. Mehr bewegen.
Mit dem Sicherheits-Lichtvorhang C2000 stehen Ihnen jetzt
vielfältige Optionen in puncto Auflösung, Reichweite und Gehäuse
offen. Variable Baugrößen sowie eine höhere Produktperformance
ermöglichen die optimale Anpassung an Ihre Applikation. Damit
trägt das C2000 entscheidend dazu bei, die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Anlage zu erhöhen. Sie investieren immer nur in das, was Sie
wirklich brauchen.



Produktmerkmale des Sicherheits-Lichtvorhangs C2000

  • Integrierte Funktionen: mit/ohne Wiederanlaufsperre (RES)/ Schützkontrolle (EDM), Selbsttestung
  • Strahlcodierung zur Verhinderung gegenseitiger Beeinflussung (3 Adressen einstellbar)
  • Kaskadierbar - bis zu 3 Systeme / max. 3 m Kabellänge zwischen den Sensoren / jeder Sensor individuell ausrichtbar
  • 2 sichere PNP-Ausgänge
  • Gehäusemaße: 28,5 mm x 33,5 mm (bis 1200 mm) / 38,5 mm x 47,0 mm (bis 1800 mm)

Zubehör für den Sicherheits-Lichtvorhang C2000
  • Schutzgehäuse "IP67 Housing"
  • Sichere Steuerungslösungen UE (Universal Equipment)
  • Sicherheits-Auswerteeinheit LE20
  • Anschlussleitungen (UL-zertifiziert)
  • Anschlussstecker
  • Verschiedene Befestigungssätze
  • Geräte- und Spiegelsäulen
  • Ausrichthilfe
 
Technische Spezifikation
  Schutzfeldhöhe (mm)   150 - 1800  
  Reichweite (m)   0 - 6 / 19  
  Auflösung (mm)   20/30/40  
  Ansprechzeit (ms)   >7 (abhängig von der Strahlanzahl)  
  Schutzart   IP 65  
  Typ nach IEC 61496   Typ 2  
Infoservice
Produktfinder