Suche   Starten
 
OS2000 Outdoor
 
 
Das neue Sicherheits-Scannersystem für alle Wetterlagen
Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Wind und Sonne beanspruchen Maschinen und Anlagen im Außeneinsatz, vor allem die empfindliche Elektronik. Dennoch müssen Einrichtungen zum Personen- und Sachschutz zuverlässig funktionieren. Vielfach werden mechanische Systeme, Schaltleisten oder Bumper eingesetzt. Mit allen Nachteilen hinsichtlich Verfügbarkeit, Flexibilität und Vernetzbarkeit.
Die ideale Lösung für diese Anforderungen ist OS2000, das zertifizierte elektronische Sicherheitssystem für Außenanlagen, basierend auf robusten und betriebsbewährten Laserscannern mit Schutzart IP 67. Das System hält Temperaturen zwischen –30 und +50 °C stand und eignet sich für nahezu alle denkbaren Sicherheitsanwendungen in Häfen, Schleusen- und Gleisbereichen, in Produktions- und Fördereinrichtungen, bei der Outdoor-Tür-, Tor- und Fahrzeugabsicherung.
Outdoor-Safety von SICK: die robuste Seite der Sicherheit
• Schutzart: IP 67
• Sicherheitsniveau: PL d nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL2 nach EN 62061
• robuste, vielfach bewährte Sensorik
• temperaturfest zwischen –30 und + 50 °C
• Scanwinkel: 100° oder 180°
• sicherheitsgerichtete Reichweite: bis 20 m
• flexible Schutzfelder
• zusätzliche Steuerungsaufgaben (z.B. Not-Halt)
• vorkonfiguriertes, selbsttestendes System
• Statusanzeigen an der Auswertung
• bis 3 Scanner je Auswertung
• netzwerkfähig
• einfach erweiterbar
 
Infoservice
Produktfinder