|
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Area bietet die effiziente Lösung für Bereichsabsicherungen oder als Hintertretschutz einer Gefahrstellenabsicherung.
Dank ihrer integrierten Funktionen, die sich in einfachster Weise per PC über die RS-232 Schnittstelle konfigurieren lassen und der hohen Reichweiten sind Bereichsabsicherungen mit maximaler Verfügbarkeit realisierbar.
Die integrierten Funktionen, Status- und Diagnoseinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Merkmale
- 60 oder 80 mm Auflösung
- Wiederanlaufsperre (RES)
- Schützkontrolle (EDM)
- Strahlkodierung
- LED/ 7-Segment-Anzeige
- Meldeausgang (ADO)
- Konfiguration und Diagnose über PC
- SDL Schnittstelle
Technische Daten im Überblick Reichweite:
60 mm Auflösung - 0,5 m ... 19 m
80 mm Auflösung - 0,5 m ... 70 m
Länge des überwachten Bereiches:
M4000 Area 60 - 300 mm ... 1800 mm
M4000 Area 80 - 600 mm ... 1800 mm
Auflösung (typabhängig): 60 oder 80 mm
Sicherheitskategorie: Typ 4 nach IEC 61496
Schutzart: IP65
|