Suche   Starten
 
M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P und UE403
 
 
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced bildet zusammen mit dem Schaltgerät UE403 die effiziente Lösung für dezentrale, konventionelle Muting-Anwendungen mit automatischem Materialtransport.

Dank ihrer integrierten Funktionen, die sich in einfachster Weise per PC über die RS-232 Schnittstelle konfigurieren lassen; und dem einfachen Vor-Ort Anschluss der Muting-Signale und Befehlsgeräte an das UE403 sind Zugangsabsicherungen mit Muting mit maximaler Verfügbarkeit realisierbar.
Die integrierten Funktionen, Status- und Diagnoseinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände.

Das modulare Konzept ermöglicht hohe Maschinensicherheit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, indem sich Geräteeigenschaften gezielt auf die Anforderungen abstimmen lassen.

Dies gilt speziell auch für die M4000-Advanced A/P (Aktiv/Passiv)- Varianten, bei denen nur eine Seite elektrisch angeschlossen werden muss und so der Installationsaufwand deutlich reduziert werden kann.
Merkmale
  • Wiederanlaufsperre (RES)
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Strahlkodierung
  • LED/7-Segment-Anzeige
  • Meldeausgang (ADO)
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • SDL Schnittstelle
  • Muting konfigurierbar in Verbindung mit UE403
  • A/P (Aktiv/Passiv)-Variante
  • Integrierte Laser-Ausrichthilfe (optional)
- Endkappe mit integriertem Leuchtmelder (optional)
Clone Plug C4000/M4000
Konfigurations-Tool für die schnelle Programmierung von Sicherheits-Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken.
Mehrwert im System M4000 Advanced mit UE403
  • Anschluss von:
2 bis 4 Muting-Sensoren;
Externe Muting-Lampe;
Rücksetzen- und Override-Befehlsgerät;
Bandstoppsignal
  • Weitere Funktionen:
Gleichzeitigkeitsüberwachung;
Überwachung Muting-Gesamtzeit;
Sensorlückenüberwachung;
Sensortest;
Teilweise Ausblendung;
Muting-Ende durch BWS;
Integriertes Override
Technische Daten im Überblick
Reichweite Sender/Empfänger: 0,5 m ... 70 m
Reichweite A/P: 0,5 m ... 7,5 m

Strahlanzahl (typabhängig): 300, 400, 450, 500 und 600 mm

Kategorie: Typ 4 nach IEC 61496

Schutzart: IP 65

 
Infoservice
Produktfinder