| |
Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M 4000 Standard bietet die effiziente Lösung für ein- und mehrseitige Zugangsabsicherungen. Dank ihrer hohen Reichweite und den integrierten Funktionen, die sich in einfachster Weise menügeführt über die Konfigurationstasten einstellen lassen, sind Zugangsabsicherungen mit maximaler
Verfügbarkeit realisierbar. Die passenden Geräte- und Spiegelsäulen zusammen mit der integrierten Laser-Ausrichthilfe als Zusatzoption erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Das modulare Konzept mit den Zusatzoptionen ermöglicht hohe Maschinensicherheit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, indem sich Geräteeigenschaften gezielt auf die Anforderungen abstimmen lassen. Dies gilt speziell auch für die M 4000 Standard A/P (Aktiv/Passiv) Varianten, bei denen nur eine Seite elektrisch angeschlossen werden muss und so der Installationsaufwand deutlich reduziert werden kann.
Merkmale
- Wiederanlaufsperre (RES)
- Schützkontrolle (EDM)
- Strahlkodierung
- LED/ 7Segment-Anzeige
- Meldeausgang (ADO)
- Konfigurationstasten
- A/P (Aktiv/Passiv) Variante
- Integrierte Laser-Ausrichthilfe (optional)
- Endkappe mit integriertem Leuchtmelder (optional)
- Separater Anschluss Rücksetzen am Empfänger (optional)
- Integrierte Schnittstelle AS-i Safety at Work (optional)
Technische Daten im Überblick Reichweite:
Sender/Empfänger - 0,5 m ... 70 m
A/P - 0,5 m ... 7,5 m
Strahlanzahl (typabhängig): 2 ... 12
Strahlabstand (typabhängig): 300, 400, 450, 500 und 600 mm
Sicherheitskategorie: Typ 4 nach IEC 61496
Schutzart: IP 65
|
|