Das Angebot an Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken von SICK ermöglicht für nahezu jede Gefahrbereichs- und Zugangsabsicherung eine zuverlässige und kostengünstige Lösung.Unter Verwendung flexibel einsetzbarer Standardkomponenten entstehen maßgeschneiderte Lösungen: Von der einfachen Zugangsabsicherung bis hin zur komplexen Muting-Applikation mit Richtungserkennung, Bandstop und Override-Funktion.
Wird eine Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke vom Typ 4 gebraucht, stehen M4000 Standard bzw. Advanced für die Zugangsabsicherung sowie M4000 Area für die Gefahrbereichsabsicherung (horizontaler Einsatz) zur Verfügung. M4000 Advanced zusammen mit dem Schaltgerät UE403 bieten eine komfortable, dezentrale Mutinglösung, dort wo ein automatischer Materialtransport in und aus dem Gefahrbereich erforderlich ist. In Bereichen wie Lager- und Fördertechnik zielt M4000 Advanced mit UE403 somit nicht nur auf das Erfüllen der Sicherheitsanforderungen, sondern auch auf eine höhere Effizienz beim automatisierten Materialtransport.
Dort wo die Entscheidung auf eine Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke vom Typ 2 fällt, ist M2000 die richtige Wahl. Für unzählige Einsatzgebiete stehen Produktvarianten mit unterschiedlichem Funktionsumfang zur Verfügung. Auch hier bietet der Einsatz von SICK-Interfaces (z. B. LE20 Muting) unzählige Vorteile. Die Varianten von M2000 in IP67 Housing wurden konzipiert für Umgebungen, in denen sehr hohe Anforderungen an die Schutzart (IP67) und an die Materialbeständigkeit gestellt werden.
Einsatzbereiche
- Roboter
- Bearbeitungszentren
- Palettieranlagen
- Steinsetzmaschinen
- Stapelautomaten
- Holzbearbeitungsmaschinen