Suche   Starten
 
V200 Work Station, V300 Work Station
 
 
Schlankheitskur für die Gefahrstellenabsicherung
Das V300 WS ist ein völlig neuer Sensor auf Basis innovativer Kameratechnologie, entwickelt zur Gefahrstellenüberwachung
an typischerweise rechteckigen Eingriffsöffnungen – mit nur noch einer Komponente, geschützt und platzsparend montiert in einer Ecke des Sicherheitsbereiches.
Das „One sensor fits all sizes“-Konzept setzt der Typen vielfalt ein Ende – eine Variante deckt die unterschiedlichsten Sicherheitsbereiche bis zur Maximalgröße von 1 m ab.
Lückenlos sicher und schnell
Mit einer Auflösung von 20 mm liefert der Sensor einen zuverlässigen Handschutz. Greift eine Person in den Sicherheitsbereich, reagiert der Sensor innerhalb von 20 ms, der Prozess kann sicher gestoppt werden.

Das V300 WS erreicht Typ 3 (SIL2) und ist somit eine echte Alternative zu Typ-4-Lösungen, die, mangels Alternative, in Kat-3-Applikationen eingesetzt werden.
Wird lediglich Typ 2 benötigt, überzeugt das V200 WS als wirtschaftliche Lösung.
Einsatzfelder
  • Elektronikindustrie: Bestücker, Bonder, Nutzentrenner, Lifter, Montagezellen …
  • Robotik: Pick&Place-Stationen, Einlegestationen …
  • Verpackungsindustrie: Aufrichter, Kartonierer, Etikettierer …
  • Pharma: Montage Medical Devices
 
Infoservice
Produktfinder