Suche   Starten
 
S3000 Cold Store
 
 
Der heiße Tipp für kalte Bereiche
Den extremen Bedingungen in Kühlbereichen sind herkömmliche Sicherheitsgeräte nicht gewachsen. Nicht so der innovative Sicherheits-Laserscanner S3000 Cold Store von SICK – die kompakte Lösung zur Absicherung von Lagerflächen, Fahrzeugen, Tür und Tor in Kaltbereichen.
Ob vertikal oder horizontal, ob stationär oder mobil, der neue S3000 Cold Store bietet bislang unerreichte Performance – selbst bei Einsätzen bis –30 °C.
  • Erweiterter Einsatzbereich für Umgebungstemperaturen von –30 °C ... + 50 °C
  • Kompaktes Gerät mit integrierter Heizung
  • Schutzart IP 67
  • Sofort einsetzbar ohne Zusatzmaßnahmen
  • 7 m Schutzfeldreichweite
  • 4 verschiedene Schutz- und Warnfelder
  • 180° Scanwinkel
  • 7-Segment-Anzeige für schnelle Diagnose
  • Intelligente Anbindung an Bussysteme = sichere Kommunikation und Servitierung außerhalb des Kaltbereichs
Einsatzbereiche
  • Bereichsabsicherungen in Kaltbereichen
  • Entry/Exit
  • Tür- und Torabsicherungen
  • FTF-Absicherung
  • Hochregallager
  • Schmalgang
Technische Daten
 
Infoservice
Produktfinder