Suche   Starten
 
S3000 Standard
 
 
Für Standardanwendungen mit einem Schutzfeld und einem Warnfeld
Laserscanner der Serie S3000 Standard dienen der horizontalen und vertikalen Absicherung von Gefahrbereichen, Gefahrstellen und Zugängen.

Details zu den Produkten
System- und Anwendervorteile
  • 1 Schutzfeld/Warnfeld
  • Modulares Konzept
  • Reichweite 4 m, 5,5 m oder 7 m
  • Konfigurationsspeicher
  • Wählbare Auflösung
  • Zertifiziert für vertikalen Einsatz
  • 7-Segment-Anzeige
  • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
  • Anbindung an Bussysteme
 
Infoservice
Produktfinder