Suche   Starten
Sicherheits-Laserscanner S300
Kompakt - flexibel - intelligent
  • Überraschend klein
  • Erstaunlich leicht
  • Überzeugend leistungsstark
  • Überlegene 270° Scanwinkel

Varianten
Merkmal   S300 Professional    S300 Advanced   S300 Standard   S300 Professional CMS   
Scanwinkel 270 ° 270 ° 270 ° 270 °
Anzahl Feldsätze 4 2 1 4
Schutzfeldreichweite 2 m 2 m 2 m 2 m
Inkrementalgeberanschlüsse Ja Nein Nein Ja
Verbindungsmöglichkeit von zwei S300 Ja Ja Nein Ja
Reflektormarkenerkennung Nein Nein Nein Ja
Erweiterte Messdatenausgabe Nein Nein Nein Ja
Infoservice