Suche   Starten
 
S200
 
 
Typ-2-Lösung auf dem neuesten Stand der Technik
Endlich ein System, das Anforderungen an Typ 2 nach IEC/EN 61496 erfüllt - auf höchstem technischen Niveau und zu erstaunlich niedrigen Kosten. Der S200 ist flexibel und leicht integrierbar, horizontal und vertikal einsetzbar und überzeugt durch seine einstellbare Objektauflösung sowie die Funktion "Kontur als Referenz".

Details zum Produkt
System- und Anwendervorteile
  • 1 Schutz-/Warnfeld
  • Scanwinkel 270°
  • Wählbare Auflösung
  • Zertifiziert für den vertikalen Einsatz
  • 7-Segment-Anzeige
  • Eingang für Schützkontrolle (EDM)
  • Stand-by-Eingang

 
Produktfinder