| |
Flexible Objekterfassung und Maschinenschutz im industriellen Umfeld Beschädigte Waren, defekte Maschinen oder Anlagen können Prozesse behindern bzw. stoppen und dadurch teure Ausfall- bzw. Stillstandszeiten verursachen. Dagegen gibt es jetzt eine effiziente und wirtschaftliche Abhilfe: Der neue Laserscanner S100, speziell entwickelt für Einsatzbereiche, in denen keine Personenschutzeinrichtung gefordert ist. Der S100 erkennt Störungen, überwacht Abstände und verhindert mögliche Kollisionen.
|
 |
S100 Standard Flexible Objekterfassung und Maschinenschutz im industriellen Umfeld
- Zwei Schaltfelder
- Leicht integrierbar durch kleine Abmessungen und geringes Gewicht
- Großes 270°-Scanfeld
- Schaltfeldreichweite 4,5 m (10 % Remission), max. 10 m (bei 45 % Remission)
- Einstellbare Objektauflösung
- CANopen-Interface
- Konfigurationsspeicher im Systemstecker
- Arbeitstemperaturbereich von –10 °C bis 50 °C
- Die vielseitige Lösung für stationäre und mobile Anwendungen
Details zum Produkt |
S100 Professional Kollisionsvermeidung und Auffahrschutz professionell gelöst
- 16 Schaltfelder
- Schaltfeldreichweite 4,5 m (10 % Remission), max. 10 m (bei 45 % Remission)
- Einstellbare Objektauflösung
- Großes 270°-Scanfeld
- CANopen-Interface
- Konfigurationsspeicher im Systemstecker
- Arbeitstemperaturbereich von –10 °C bis 50 °C
- Leicht integrierbar durch kleine Abmessungen und geringes Gewicht
- Die vielseitige Lösung speziell für mobile Anwendungen
Details zum Produkt |
 |
|
|
|